Phasenschiene 3P+N Gabelanschluss 10 mm² für ARFxxxD 24 Module KDN463BZ

EAN
3250613710224
Marke
Hager
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
H601
47,30 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4
Abmes­sungen
  • Länge
    425 mm
Span­nung
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    4000 V
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    10 mm²
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    24

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Phasenschiene 3P+N Gabelanschluss 10 mm² für ARFxxxD 24 Module

Phasenschiene für passende Modulargeräte.

Nennstrom: 63 A
Polanzahl: 4
Länge: 425 mm
Stoßspannungsfestigkeit: 4000 V
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 10 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KDN463BZ
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.