Phasenschiene 3 polig+N mit Gabelanschluss 16mm² 80A 57 Module KDN451E

EAN
3250613741105
Marke
Hager
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
H601
122,30 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    80 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4
Abmes­sungen
  • Länge
    1000 mm
Span­nung
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    4500 V
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    16 mm²
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    54

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Phasenschiene 3 polig+N mit Gabelanschluss 16mm² 80A 57 Module

Phasenschiene für passende Modulargeräte.

Nennstrom: 80 A
Polanzahl: 4
Länge: 1000 mm
Stoßspannungsfestigkeit: 4500 V
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 16 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KDN451E
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.