Hager

KC150

Verbindungsbrücke, 1 polig, Stiftanschluss, Phase, Länge 150mm
Best-Nr.
KC150
EAN-Nr.
3250613730031
VPE
25 Stück
Preisgruppe
H601
Preis
4,90 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Nennstrom
    • 63 A
  • Polanzahl
    • 1 P
  • Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
    • 0.3 W
  • Leiterquerschnitt
    • 10 mm²
  • Leitungslänge
    • 150 mm

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für KC150

  • Technik-Broschüre

  • Niederspannungsverteilung

    Das Hager-Systemangebot (12DE0046)

    PDF
    3 MB
  • Videos

  • 360°-Ansicht - Phasenschiene senkrecht

    URL
  • 360°-Ansicht - Phasenschiene waagerecht

    URL
  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3 MB
  • Hager Tipp 21

    DIN 18015-1:2020-05 (20DE0117)

    PDF
    1 MB
  • Produktinformationen

  • Produktinformation Hager - Fehlerstromschutzschalter

    für jede Anwendung der richtige Typ (21DE0241)

    PDF
    3 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - FI/LS-Schalter

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    375 KB
  • Technischer Anhang - Verteiler-Innenausbausystem

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    8 MB
  • Technischer Anhang - Leitungsschutzschalter

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
  • Technischer Anhang - Fehlerstromschutzschalter

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
  • Technische Information

  • Verlustleistungsdatenblatt

    PDF
    847 KB
  • How-to videos

  • How-To: FI/LS 3x 1+N u. 4P

    Einspeisung mit senkrechten und waagerechten Phasenschienen

    URL
  • How-To: Ausbau der Hager Phasenschienen

    URL
  • How-To: Hager Phasenschienen

    Ausbau Modulargerät

    URL
  • How-To: FI/LS Mix

    Einspeisung mit senkrechten und waagerechten Phasenschienen

    URL
  • How-To: FI/LS 1+N

    Einspeisung mit senkrechten und waagerechten Phasenschienen

    URL
  • Prüfzertifikate

  • VDE Zeichengenehmigung Niederspannungs-Schaltgerätekombination

    DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1):2012-06; EN 61439-1:2011
    EN 61439-3:2012-04

    PDF
    1015 KB
  • VDE Zeichengenehmigung - Niederspannungs- Schaltgerätekombination

    DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1):2012-06; EN 61439-1:2011
    DIN EN 61439-2 (VDE 0660-600-2):2012-06; EN 61439-2:2011

    PDF
    1 MB
Weitere Downloads

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.