Hager

K96Q

Sammelschienenklemme 1,0 - 16mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Cu-Leiter
Best-Nr.
K96Q
EAN-Nr.
4010330710827
VPE
100 Stück
Preisgruppe
H610
Preis
1,85 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter
    • 1 - 16mm²
  • Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter
    • 1 - 16mm²
  • Sammelschienenhöhe
    • 12 / 40 mm
  • Sammelschienendicke
    • 5 mm
  • Nennstrom
    • 180 A

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für K96Q

  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3 MB
  • Produktinformationen

  • Produktinformation Hager - Anschlusstechnik

    Aluminium-Leiter richtig anschließen (13DE0352)

    PDF
    1 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Anschlusstechnik

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    124 KB
Weitere Downloads

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.