Empfehlung
Der K96ESA5 Einspeiseadapter von - eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung für Ihre Installationsbedürfnisse. Dieser 5-polige Adapter im UniversZ Design ist für den Anschluss von 1-25mm² Leitern ausgelegt und bietet damit eine hohe Flexibilität für verschiedene Installationsanforderungen. Mit seiner robusten Konstruktion und der gewohnten Qualität, garantiert der K96ESA5 eine sichere und dauerhafte Verbindung.
EAN
3250613805869
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H610
44,70 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1 - 25 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1 - 25 mm²
Abmes­sungen
  • Höhe Sammelschiene
    12 mm
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    5 - 5 mm
  • Höhe
    201 mm
  • Breite
    23 mm
  • Tiefe
    50 mm
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    125 A

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.