Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Stift, Farbe schwarz K67M

Preis
5,10 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    50 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    10 - 10 mm²
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • RAL Nummer
    9011

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild K67M | Hager Deutschland

    Produktbild K67M

  • Technische Broschüre

    Bild Niederspannungsverteilung | Hager Deutschland

    Niederspannungsverteilung

    Technische Broschüre de-DE 2012-03-27

    PDF
    3,29 MB
    Bild univers N - Energie verteilen mit System | Hager Deutschland

    univers N - Energie verteilen mit System

    Technische Broschüre de-DE 2022-12-12

    PDF
    8,33 MB
  • Promotional

    Bild 360°-Ansicht - Phasenschiene senkrecht | Hager Deutschland

    360°-Ansicht - Phasenschiene senkrecht

    Promotional de-DE 2023-07-13

    URL
    Bild 360°-Ansicht - Phasenschiene waagerecht | Hager Deutschland

    360°-Ansicht - Phasenschiene waagerecht

    Promotional de-DE 2022-08-29

    URL
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 21 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 21

    Tipps de-DE 2021-05-19

    PDF
    1,07 MB
    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Tipps de-DE 2020-02-13

    PDF
    3,01 MB
  • Produktinformation

    Bild Fehlerstromschutzschalter | Hager Deutschland

    Fehlerstromschutzschalter

    Produktinformation de-DE 2021-11-02

    PDF
    3,81 MB
  • Katalog

    Bild univers N Bausteine/Bausätze | Hager Deutschland

    univers N Bausteine/Bausätze

    Katalog de-DE 2022-05-31

    PDF
    5,62 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - FI/LS-Schalter | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - FI/LS-Schalter

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    894,02 kB
    Bild Technischer Anhang - Fehlerstromschutzschalter | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Fehlerstromschutzschalter

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    1,29 MB
    Bild Technischer Anhang - Verteiler-Innenausbausystem | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Verteiler-Innenausbausystem

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    3,15 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
    Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
    Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • How-to

    Bild How-To: Ausbau der Hager Phasenschienen | Hager Deutschland

    How-To: Ausbau der Hager Phasenschienen

    How-to International 2022-09-06

    URL
    Bild How-To: FI/LS 1+N | Hager Deutschland

    How-To: FI/LS 1+N

    How-to International 2022-09-06

    URL
    Bild How-To: FI/LS 3x 1+N u. 4P | Hager Deutschland

    How-To: FI/LS 3x 1+N u. 4P

    How-to International 2022-09-06

    URL
    Bild How-To: FI/LS Mix | Hager Deutschland

    How-To: FI/LS Mix

    How-to International 2022-09-06

    URL
    Bild How-To: Hager Phasenschienen | Hager Deutschland

    How-To: Hager Phasenschienen

    How-to International 2022-09-06

    URL
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.