Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2,5mm²-50mm², blau K50AN

EAN
3250613803766
Marke
Hager
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
H610
13,60 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    145 A
Abmes­sungen
  • Höhe
    43 mm
  • Breite
    18 mm
  • Tiefe
    49 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Werk­stoff
  • Farbe
    Blau

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.