Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², grau K240AL

EAN
3250613803810
Marke
Hager
VPE
3 Stücke
Preisgruppe
H610
Preis
68,90 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    380 A
Abmes­sungen
  • Höhe
    65 mm
  • Breite
    37 mm
  • Tiefe
    106 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene, Monta­ge­platte
Werk­stoff
  • Farbe
    Stein­grau

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild K240AL | Hager Deutschland

    Produktbild K240AL

  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Tipps de-DE 2020-02-13

    PDF
    3,01 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Anschlusstechnik | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Anschlusstechnik

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    135,91 kB
  • Produktdatenblatt

    Bild Datasheet K240A* | Hager Deutschland

    Datasheet K240A*

    Produktdatenblatt International 2018-04-17

    PDF
    55,61 kB
    Bild Datenblatt K240A* | Hager Deutschland

    Datenblatt K240A*

    Produktdatenblatt International 2018-04-27

    PDF
    55,85 kB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung für Anschlussklemme | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung für Anschlussklemme

    Konformitätserklärung International 2023-03-23

    PDF
    142,42 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.