Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 1-polig, 80 A, 1,5-25 mm² K03SN

EAN
4010330711008
Marke
Hager
VPE
20 Stücke
Preisgruppe
H610
Preis
14,90 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Abdeck­kappe für Haupt­lei­tungs­klemme 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    52 mm
  • Breite
    30 mm
  • Tiefe
    49 mm
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    80 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild K03SN | Hager Deutschland

    Produktbild K03SN

  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Tipps de-DE 2020-02-13

    PDF
    3,01 MB
  • Produktinformation

    Bild Anschlusstechnik: | Hager Deutschland

    Anschlusstechnik:

    Produktinformation de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,50 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Anschlusstechnik | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Anschlusstechnik

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    135,91 kB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
    Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.