Hager

HXW042HK

Motorantrieb x630/P630 110-240VAC mit Autoreset, abschließbar
Best-Nr.
HXW042HK
EAN-Nr.
3250613200862
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H405
Preis
975,60 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
    • 0 W
  • Steuerspannung AC
    • 110 / 240 V
  • Steuerspannung DC
    • 0 V

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für HXW042HK

  • Montageanleitungen

  • Montageanleitung für HXW040H - Motorantrieb (Stand: 07.2019)

    PDF
    5 MB
  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Leistungs- und Lasttrennschalter

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    13 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Motorantrieb x630/P630 110-240VAC mit Autoreset, abschließbar
Motorantrieb zum elektrischen Schalten für passende Leistungs-/Lasttrennschalter Baugröße P630.
  • Steuerspannung AC :110 / 240 V
  • Steuerspannung DC :0 V

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HXW042HK
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.