Hager

HXW042H

Motorantrieb für Baugröße x630/P630 110-240VAC mit Autoreset
Best-Nr.
HXW042H
EAN-Nr.
3250613200855
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H405
Preis
885,00 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
    • 0 W
  • Steuerspannung AC
    • 110 / 240 V
  • Steuerspannung DC
    • 0 V

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für HXW042H

  • Montageanleitungen

  • Montageanleitung für HXW040H - Motorantrieb (Stand: 07.2019)

    PDF
    5 MB
  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Leistungs- und Lasttrennschalter

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    13 MB
  • Handbuch

  • Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630A (DE, 2020-01)

    PDF
    42 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Motorantrieb für Baugröße x630/P630 110-240VAC mit Autoreset
Motorantrieb zum elektrischen Schalten für passende Leistungs-/Lasttrennschalter Baugröße P630.
  • Steuerspannung AC :110 / 240 V
  • Steuerspannung DC :0 V

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HXW042H
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.