Hager

HXW031H

Drehgriff x/P630, an der Tür
Best-Nr.
HXW031H
EAN-Nr.
3250613152901
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H405
Preis
91,10 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Verriegelbar
    • ja

    Downloads

    Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    • Produktbild für HXW031H

    • Bedienungs- & Montageanleitungen

    • Montageanleitung für HXW031H - Drehgriff x/P630, an der Tür (Stand: 02.2019)

      PDF
      4 MB
    • Hager Tipps

    • Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3 MB
    • Technischer Anhang

    • Technischer Anhang - Leistungs- und Lasttrennschalter

      Stand: 01.01.2020

      PDF
      13 MB
    • Handbuch

    • Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630A (DE, 2020-01)

      PDF
      42 MB
    Weitere Downloads

    Ausschreibungstext

    Drehgriff x/P630, an der Tür
    Drehantrieb für alle Leistungs-/ Lasttrennschalter Baugröße P630, verriegelbar in EIN- und AUS- Stellung.
    • Geeignet für Leistungsschalter :nein
    • Geeignet für Lastschalter :nein
    • Verriegelbar :ja

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : HXW031H
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert !
    Exportieren

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.