Unterspannungsauslöser h800-1600 100-120V DC HXE018H

EAN
3250613111496
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H405
206,30 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Leis­tung
  • Anzugs­ver­brauch
    0,70 VA
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP4X
Span­nung
  • Steu­er­span­nung AC
    0 - 0 V
  • Steu­er­span­nung DC
    100 - 120 V
Funk­ti­onen
  • Verzö­gert
    Nein

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.