SLS Schalter 4 polig 3P+N Cs-Charakteristik 50A für Hutschienemontage HTN650C

EAN
3250613305628
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H300
500,30 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Multi­funk­ti­ons­ver­schluss für SLS-­Schalter 2 Produkte verfügbar
  • Sammelschie­ne­n­a­d­apter 2 Produkte verfügbar
  • Vorhän­ge­schloss 1 Produkte verfügbar
  • Kabel­füh­rung für Gehäu­se/Schränke 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
    Cs
  • Polart
    3P+N
  • Polan­zahl
    4
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    690 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 400 V
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    50 A
  • Einstel­lung des ther­mi­schen Auslö­sers in AC
    1,13 - 1,45 A
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    6
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1.5 - 35 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1.5 - 50 mm²
Abmes­sungen
  • Höhe
    110 mm
  • Breite
    108 mm
  • Tiefe
    85 mm
Leis­tung
  • Verlust­leis­tung pro Pol
    6,50 W

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

SLS Schalter 4 polig 3P+N Cs-Charakteristik 50A für Hutschienemontage

SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 2. SLS in 1-oder 3-poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Zur direkten Montage auf Hutschiene. Der serienmäßige (Keine Vorschläge) ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten, für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel.

Auslösecharakteristik: Cs
Polart: 3P+N
Polanzahl: 4
Nennstrom: 50 A
Montage auf: DIN Schiene
Isolationsspannung Ui: 690 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 400 V
Einstellung des thermischen Auslösers in AC: 1,13 - 1,45 A
Anzahl Module: 6
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 35 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 50 mm²
Höhe: 110 mm
Breite: 108 mm
Tiefe: 85 mm
Verlustleistung pro Pol: 6,50 W

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HTN650C
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.