Anschlusskabel mit CIP-Stecker für Spannungsversorgung 1,20 m h3+ HTC140H

EAN
3250613346942
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H405
69,70 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
HTG911H
HTG911H
Spannungsversorgung 24 V DC 2,5A 70°C
221,30 €/ Stück

Technische Merkmale

Kabel
  • Kabel­länge
    1,20 m

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.