Wandler für FI-Relais öffnend 115x305mm für Relais HR HR831

EAN
3250612388318
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H279
1.954,30 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    0
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP41

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Wandler für FI-Relais öffnend 115x305mm für Relais HR

Wandler für Fehlerstromschutz-Relais HR rechteckig, geschlossenen 115mm x 305mm (DIN EN 60947-2, IEC 60755, IEC 61008-8).


Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HR831
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.