Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 160A 70kA CTC HES160DC

EAN
3250613177201
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H406
892,70 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Arbeitsstromaus­löser 5 Produkte verfügbar
  • Unter­span­nungs­aus­löser 8 Produkte verfügbar
  • Hilfs­schal­ter­block 4 Produkte verfügbar
  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 5 Produkte verfügbar
  • Hand­griff für Schalt­ge­räte 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 15 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    160 A
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 400 V AC IEC60947-2
    70 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 240 V AC IEC60947-2
    85 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-2
    85 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 400 V AC nach IEC60947-2
    50 kA
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Knebel
  • Gerä­te­bau­form
    Festeinbau
  • Posi­tion Neutral­leiter
    ohne Neutral­leiter
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Span­nung
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    8000 V
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    800 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    220 - 690 V
Funk­ti­onen
  • Auslöser
    TM A/A
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    42,30 W
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
    10000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    40000
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP4X
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    6 - 70 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    6 - 95 mm²
Konnek­ti­vi­tät.
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss
Abde­ckung, Tür
  • Verrie­gelbar
    Ja
Kabel
  • Werk­stoff Kabel
    Kupfer
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für FI-Block
    Nein
  • Geeignet für DIN Schiene
    Nein
  • Geeignet für Vertei­ler­einbau
    Ja
Abmes­sungen
  • Höhe
    130 mm
  • Breite
    90 mm
  • Tiefe
    97 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Einbau-/­An­schlus­sort
    Vorne
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    6 - 6 Nm
Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
    6 - 6 Nm
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
    6 - 6 Nm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Leistungsschalter h3+ P160 TM ADJ 3P3D 160A 70kA CTC

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Dafür lassen sich der thermische Auslöser für den Überlaststrom (Ir) und der magnetische Auslöser für den unverzögerten Kurzschlusstrom (Ii) getrennt voneinander einstellen. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar.

Nennstrom: 160 A
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400 V AC IEC60947-2: 70 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240 V AC IEC60947-2: 85 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230 V AC nach IEC60947-2: 85 kA
Polanzahl: 3
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400 V AC nach IEC60947-2: 50 kA
Frequenz: 50 - 60 Hz
Stoßspannungsfestigkeit: 8000 V
Isolationsspannung Ui: 800 V
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 42,30 W
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 10000
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele: 40000
Schutzart IP: IP4X
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6 - 70 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6 - 95 mm²
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss
Verriegelbar: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HES160DC
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.