Hager

HBT160F

FI-Block P250 4P 160A Idn 30 mA fest
Best-Nr.
HBT160F
EAN-Nr.
3250613150839
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H405
Preis
816,30 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue
    • 220 / 415 V
  • Nennstrom
    • 160 A
  • Bemessungsfehlerstrom
    • 30 mA
  • Polanzahl
    • 4 P
  • Typ des Fehlerstromschutzes
    • A
  • Isolationsspannung
    • 500 V
  • Anschlussquerschn. des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter
    • 35 / 185 mm²
  • Stoßspannungsfestigkeit
    • 6 kV
  • Anschlussquerschn. des Zugangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter
    • 35 / 150 mm²

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für HBT160F

  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Leistungs- und Lasttrennschalter

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    13 MB
Weitere Downloads

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.