Hager

GTVDM053

Montageplatte f. Geräteträger GTVD200/300 Datenmodul 3-fach RJ45 20,1x14,8mm
Best-Nr.
GTVDM053
EAN-Nr.
4012002247075
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T070
Preis
5,10 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen
    • 0
  • Anzahl der dreifachen Öffnungen
    • 0
  • Anzahl der einfachen Öffnungen
    • 3
  • Anzahl der ovalen Öffnungen
    • 0
  • Anzahl der quadratischen Öffnungen
    • 0
  • Anzahl der runden Öffnungen
    • 0
  • Anzahl der zweifachen Öffnungen
    • 0
  • Befestigungsart
    • rasten
  • Werkstoff
    • Aluminium
  • Halogenfrei
    • ja
  • Farbe
    • aluminium

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für GTVDM053

  • Technik-Broschüre

  • Flexibel versorgen

    Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

    PDF
    7 MB
  • Service-Broschüre

  • Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6 MB
  • Kataloge

  • electraplan.UK Bestellhilfe

    April 2019 (19DE0134)

    PDF
    961 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Gerätebecher und Einbaugeräte

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
  • Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
  • EU-Konformitätserklärung

  • CE-Konformitätserklärung für EKQxx, EKRxx, EKSQxx, EKSRxx, UDKPQ06E - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019)

    PDF
    42 KB
  • CE-Konformitätserklärung für VANRxx - Leitungsführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019)

    PDF
    47 KB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Montageplatte f. Geräteträger GTVD200/300 Datenmodul 3-fach RJ45 20,1x14,8mm
Montageplatte zur Aufnahme von Daten-, Audio-, Video-, Multimedia-Technik verschiedener Hersteller für Geräteträger Datentechnik GTVD200 und GTVD300.
  • Befestigungsart :rasten
  • Werkstoff :Aluminium
  • Halogenfrei :ja
  • Farbe :aluminium

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GTVDM053
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.