Montageplatte f. Geräteträger GTVD200/300 Datenmodul 2-fach RJ 45 19,3 x 14,8 GTVDM012

6,10 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Patchmodul 8 Produkte verfügbar
  • Adapter für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 10 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Kompa­ti­bi­lität
  • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
    Daten- und Multi­me­dia­mo­dule
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schnapp­be­fes­ti­gung
Abmes­sungen
  • Länge
    70 mm
  • Breite
    40 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der 1-fa­chen Öffnungen
    2
  • Anzahl der ovalen Öffnungen
    0
  • Anzahl der runden Öffnungen
    0
  • Anzahl der quadra­ti­schen Öffnungen
    0
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Alumi­nium

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Montageplatte f. Geräteträger GTVD200/300 Datenmodul 2-fach RJ 45 19,3 x 14,8

Montageplatte zur Aufnahme von Daten-, Audio-, Video-, Multimedia-Technik verschiedener Hersteller für Geräteträger Datentechnik GTVD200 und GTVD300.

Format Geräteeinbaumöglichkeit: Daten- und Multimediamodule
Montageart: Schnappbefestigung
Länge: 70 mm
Breite: 40 mm
Anzahl der 1-fachen Öffnungen: 2
Anzahl der ovalen Öffnungen: 0
Anzahl der runden Öffnungen: 0
Anzahl der quadratischen Öffnungen: 0
Werkstoff: Aluminium
Halogenfrei: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GTVDM012
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.