Hager

GS12003020

Steckdose+Feinschutz mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsrot
Best-Nr.
GS12003020
EAN-Nr.
4012740851039
VPE
10 Stück
Preisgruppe
T020
Preis
170,60 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Farbe
    • verkehrsrot
  • RAL Farbnummer
    • 3020
  • Nennstrom
    • 16 A
  • Nennspannung
    • 250 V
  • Frequenz
    • 50/60 Hz
  • Polanzahl
    • 2 P
  • Vorbestückt mit
    • Schuko mit Überspannungsschutz
  • Überspannungsschutz
    • ja
  • Anzahl der Steckdosen schaltbar
    • 0
  • Stecksystem
    • Wago Winsta
  • Mit Durchschleiffunktion
    • ja
  • Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter
    • 0,5 - 4mm²
  • Anzahl der Leitungseinführungen
    • 2
  • Anzahl der Zugentlastungen
    • 2
  • Befestigungsart
    • C-Profil
  • Montageart
    • Geräteeinbaukanal
  • Montage
    • anreihbar
  • Breite installiertes Produkt
    • 120 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 61 mm
  • Schutzart
    • IP20
  • Werkstoff
    • Materialmix
  • Halogenfrei
    • ja

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für GS12003020

  • Montageanleitungen

  • Montageanleitung für G003003020, G004003020, GS12003020 - Überspannungsschutz+Schalter Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil / Steckdose (Stand: 10.2012)

    PDF
    1 MB
  • Technik-Broschüre

  • Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    (12DE0052)

    PDF
    3 MB
  • Service-Broschüre

  • Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
  • Technischer Anhang - Geräteeinbau C-Profil

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    188 KB
  • How-to videos

  • tehalit Geräteeinbau - Installation von tehalit Kanalsteckdosen

    URL
  • EU-Konformitätserklärung

  • EU-Konformitätserklärung für GS12003020

    PDF
    97 KB
Weitere Downloads

Systemtext

Geräteeinbau für Gehäuse mit C-Profil
Geräteeinbau-Komponenten mit Befestigungstechnik für Gehäuse mit C-Profil für Brüstungskanäle: Steckdosen, Master/Slave Steckdosen, Überspannungsschutz, Störfilter, Schalter, Daten-/Fernmelde-/BK-/SAT-/CEE-Geräte, Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen und Abdeckungen.

1. Einbaugeräte mit Drehknebelbefestigung für Gehäuse mit C-Profil: Einbaugeräte, anreihbar und verpolsicher durch 3-poliges Steckverbindersystem mit Berühungsschutz, Prüföffnungen in gestecktem Zustand zugänglich. Anschluss mit konfektionierten Leitungen mit Eingangsbuchse und Ausgangsstecker oder über Steckklemmen mit Standard-Leitungen. Kanalsteckdosen: 2-fach oder 3-fach Kanalsteckdosen, Master/Slave Steckdosen, 2-fach Kanalsteckdosen mit Steckdosentopf 45 Grad oder 1-fach Kanalsteckdosen mit Zusatzfunktion (Kontroll-Wippschalter, Überspannungsschutz). 

2. Einbaugeräte mit Einbaudosen zur Rastbefestigung für Gehäuse mit C-Profil: Daten-/Fernmelde-/BK-/SAT-/CEE-Geräte, Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen und Abdeckungen. Einbaugeräte: Überspannungsschutzmodul, Datenmodule/-dosen 2-/3-fach, Fernmeldeanschlussdosen und BK/Sat-Anschlussdosen für terrestrischen-, BK- und Satelliten-Anschluss als Durchgangs-, Stichleitungs- oder Enddose.

3. Standard-Geräteeinbau zum Einbau in Geräteeinbaudosen zur Rastbefestigung für Gehäuse mit C-Profil: Unterputz-Schalterprogramme mit oder ohne Rahmen des Herstellers.

Hinweis: Alle Einbaugeräte bzw. Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder mit schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit und ohne Kennzeichnungsschild zu montieren.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Ausschreibungstext

Steckdose+Feinschutz mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsrot
Kanalsteckdose 1-fach und Überspannungsschutz, Feinschutz Überspannungskategorie III, mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, mit Schnellbefestigung für C-Profil Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres Steckverbindersystem.
  • Farbe :verkehrsrot
  • RAL Farbnummer :3020
  • Nennstrom :16 A
  • Nennspannung :250 V
  • Frequenz :50/60 Hz
  • Vorbestückt mit :Schuko mit Überspannungsschutz
  • Überspannungsschutz :ja
  • Stecksystem :Wago Winsta
  • Mit Durchschleiffunktion :ja
  • Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter :0,5 - 4mm²
  • Anzahl der Zugentlastungen :2
  • Befestigungsart :C-Profil
  • Montageart :Geräteeinbaukanal
  • Montage :anreihbar
  • Breite installiertes Produkt :120 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :61 mm
  • Schutzart :IP20
  • Halogenfrei :ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GS12003020
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.