Hager

GP102P

Tür für Miniverteiler, gamma, 2 Modul, weiß
Best-Nr.
GP102P
EAN-Nr.
3250612960200
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H124
Preis
3,75 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Türschliessungstyp
    • Zylinderschloss
  • Transparenter Deckel/Tür
    • nein
  • Geschlitzt
    • nein
  • Anzahl der Schlösser
    • 1
  • RAL Farbnummer
    • 9010
  • Oberfläche
    • unbehandelt

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für GP102P

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • 6LE005632A

    PDF
    2 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Kleinverteiler

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    3 MB
Weitere Downloads

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.