Anschluss Modul 2x RJ45, Cat.6a, für Zentralscheibe UAE 2-fach, hfr GMKSRJ45C6A2

Preis
32,60 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Ausstat­tung
  • Mit trans­pa­rentem Beschrif­tungs­träger
    Nein
  • Anzahl der Ausgänge
    2
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    RJ
Werk­stoff
  • Farbe
    Weiß
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP00

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild GMKSRJ45C6A2 | Hager Deutschland

    Produktbild GMKSRJ45C6A2

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für GMKRJ45 (DE-EN-FR, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für GMKRJ45 (DE-EN-FR, Stand: 07.2019)

    Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2019-06-27

    PDF
    1,10 MB
  • Technische Broschüre

    Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

    Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    Technische Broschüre de-DE 2011-11-29

    PDF
    3,40 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
  • Produktinformation

    Bild Produktinformation BR-Family tehalit-Geräteeinbau Datentechnik & Multimedia | Hager Deutschland

    Produktinformation BR-Family tehalit-Geräteeinbau Datentechnik & Multimedia

    Produktinformation de-DE 2022-09-01

    PDF
    3,40 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Geräteeinbau C-Profil | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Geräteeinbau C-Profil

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    433,48 kB
    Bild Technischer Anhang - Geräteeinbau frontrastend | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Geräteeinbau frontrastend

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    59,01 kB
    Bild Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    1,90 MB
  • Produktdatenblatt

    Bild DS-FR_GMKRJ45 | Hager Deutschland

    DS-FR_GMKRJ45

    Produktdatenblatt fr-FR 2017-12-19

    PDF
    1,39 MB
    Bild DS_GMKRJ45 | Hager Deutschland

    DS_GMKRJ45

    Produktdatenblatt de-DE 2017-12-19

    PDF
    1,39 MB
    Bild DS_GMKRJ45_EN | Hager Deutschland

    DS_GMKRJ45_EN

    Produktdatenblatt en-GB 2017-12-19

    PDF
    1,39 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
    Bild Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen | Hager Deutschland

    Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • How-to

    Bild Brüstungskanal Geräteeinbau frontrastend | Hager Deutschland

    Brüstungskanal Geräteeinbau frontrastend

    How-to International 2022-09-06

    URL
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Anschluss Modul 2x RJ45, Cat.6a, für Zentralscheibe UAE 2-fach, hfr

Set bestehend aus:
Montagerahmen zur Aufnahme von zwei Modularen Anschlusseinheit mit einer maximalen Modulbreite von 14,7 mm.
Zwei Modulare Anschlusseinheiten RJ45, Kategorie 6A / Klasse EA nach DIN EN50173-1, bis 500 MHz, 8 polige Ausführung,, geeignet für starre (AWG26/1 - AWG22/1) und flexible (AWG26/7 - AWG22/7) Leiter.
Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals.
Zur Verwendung mit Zentralscheiben UAE 2-fach mit Maß 55 x 55 mm.

Mit transparentem Beschriftungsträger: Nein
Anzahl der Ausgänge: 2
Anschluss-/Steckertyp: RJ

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GMKSRJ45C6A2
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.