Hager

GMKAUDIO2

Keystone Einsatz Klinke 3.5mm auf 2xRCA, 0.2m, für Montagerahmen Keystone, hfr
Best-Nr.
GMKAUDIO2
EAN-Nr.
4012740868198
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T040
Preis
14,20 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Steckverbindertyp Anschluss 1
    • Klinke
  • Steckverbindertyp Anschluss 2
    • Cinch
  • Anschluß Typ 1
    • Buchse
  • Anschluß Typ 2
    • Buchse
  • Leitungslänge
    • 20 cm
  • Breite installiertes Produkt
    • 14.5 mm
  • Werkstoff
    • PC - ABS
  • Halogenfrei
    • ja
  • Farbe
    • weiß

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für GMKAUDIO2

  • Technik-Broschüre

  • Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    (12DE0052)

    PDF
    3 MB
  • Service-Broschüre

  • Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
  • Technischer Anhang - Geräteeinbau C-Profil

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    188 KB
  • Technischer Anhang - Gerätebecher und Einbaugeräte

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
  • Technischer Anhang - Geräteeinbau frontrastend

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    215 KB
  • How-to videos

  • Brüstungskanal Geräteeinbau frontrastend

    URL
Weitere Downloads

Systemtext

Geräteeinbau für Gehäuse mit C-Profil
Geräteeinbau-Komponenten mit Befestigungstechnik für Gehäuse mit C-Profil für Brüstungskanäle: Steckdosen, Master/Slave Steckdosen, Überspannungsschutz, Störfilter, Schalter, Daten-/Fernmelde-/BK-/SAT-/CEE-Geräte, Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen und Abdeckungen.

1. Einbaugeräte mit Drehknebelbefestigung für Gehäuse mit C-Profil: Einbaugeräte, anreihbar und verpolsicher durch 3-poliges Steckverbindersystem mit Berühungsschutz, Prüföffnungen in gestecktem Zustand zugänglich. Anschluss mit konfektionierten Leitungen mit Eingangsbuchse und Ausgangsstecker oder über Steckklemmen mit Standard-Leitungen. Kanalsteckdosen: 2-fach oder 3-fach Kanalsteckdosen, Master/Slave Steckdosen, 2-fach Kanalsteckdosen mit Steckdosentopf 45 Grad oder 1-fach Kanalsteckdosen mit Zusatzfunktion (Kontroll-Wippschalter, Überspannungsschutz). 

2. Einbaugeräte mit Einbaudosen zur Rastbefestigung für Gehäuse mit C-Profil: Daten-/Fernmelde-/BK-/SAT-/CEE-Geräte, Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen und Abdeckungen. Einbaugeräte: Überspannungsschutzmodul, Datenmodule/-dosen 2-/3-fach, Fernmeldeanschlussdosen und BK/Sat-Anschlussdosen für terrestrischen-, BK- und Satelliten-Anschluss als Durchgangs-, Stichleitungs- oder Enddose.

3. Standard-Geräteeinbau zum Einbau in Geräteeinbaudosen zur Rastbefestigung für Gehäuse mit C-Profil: Unterputz-Schalterprogramme mit oder ohne Rahmen des Herstellers.

Hinweis: Alle Einbaugeräte bzw. Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder mit schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit und ohne Kennzeichnungsschild zu montieren.
Frontrastender Geräteeinbau für Gehäuse ohne C-Profil
Geräteeinbau-Komponenten mit frontrastender Befestigungstechnik für Gehäuse ohne C-Profil, Brüstungskanäle, Decken- und Bodenanschlusssäule: Steckdosen, Master/Slave Steckdosen, Überspannungsschutz, Störfilter, Schalter, Daten-/Fernmelde-/BK-/SAT-/CEE-Geräte, Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen und Abdeckungen.

1. Einbaugeräte für frontrastende Einbaudosen zur Rastbefestigung für Gehäuse ohne C-Profil: Einbaugeräte, anreihbar und verpolsicher durch 3-poliges Steckverbindersystem mit Berühungsschutz, Prüföffnungen in gestecktem Zustand zugänglich. Anschluss mit konfektionierten Leitungen mit Eingangsbuchse und Ausgangsstecker oder über Steckklemmen mit Standard-Leitungen. Kanalsteckdosen: 2-fach oder 3-fach Kanalsteckdosen, Master/Slave Steckdosen, 2-fach Kanalsteckdosen mit Steckdosentopf 45 Grad oder 1-fach Kanalsteckdosen mit Zusatzfunktion (Kontroll-Wippschalter, Überspannungsschutz).

2. Einbaugeräte für frontrastende Einbaudosen zur Rastbefestigung für Gehäuse ohne C-Profil: Daten-/Fernmelde-/BK-/SAT-/CEE-Geräte, Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen und Abdeckungen. Einbaugeräte: Überspannungsschutzmodul, Datenmodule/-dosen 2-/3-fach, Fernmeldeanschlussdosen und BK/Sat-Anschlussdosen für terrestrischen-, BK- und Satelliten-Anschluss als Durchgangs-, Stichleitungs- oder Enddose.

3. Standard Geräteeinbau zum Einbau in Geräteeinbaudosen zur Rastbefestigung für Gehäuse ohne C-Profil: Unterputz-Schalterprogramme mit Rahmen des Herstellers.

Hinweis: Alle Einbaugeräte bzw. Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder mit schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit und ohne Kennzeichnungsschild zu montieren.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.