DisplayPort Kabel Buchse-Buchse 0.2m, für Panelmontage D-SUB GMDSDP

EAN
4012740868105
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T070
Preis
24,70 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausstat­tung
  • Geschirmt
    Ja
Kabel
  • Kabel­länge
    0,20 m
Funk­ti­onen
  • Mit Abschluss­wi­der­stand
    Nein
Abmes­sungen
  • Breite
    32 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Farbe
    Schwarz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild GMDSDP | Hager Deutschland

    Produktbild GMDSDP

  • Technische Broschüre

    Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

    Flexibel versorgen

    Technische Broschüre de-DE 2013-04-26

    PDF
    7,21 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
  • Katalog

    Bild Bodeninstallationssysteme | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme

    Katalog de-DE 2015-07-13

    PDF
    45,28 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Geräteeinbau C-Profil | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Geräteeinbau C-Profil

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    433,48 kB
    Bild Technischer Anhang - Geräteeinbau frontrastend | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Geräteeinbau frontrastend

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    59,01 kB
    Bild Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    1,90 MB
    Bild Technischer Anhang - electraplan.GB-EG | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - electraplan.GB-EG

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    1,10 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.