Montageplatte f. Adapterrahmen GBVDMR45 Datentechnik 2xRJ45 19,5/21,7 x 14,85 mm GBVDM032

EAN
4012002246368
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T070
9,70 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Gängiges Zubehör 6 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Kompa­ti­bi­lität
  • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
    Daten- und Multi­me­dia­mo­dule
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schnapp­be­fes­ti­gung
Abmes­sungen
  • Länge
    51 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der 1-fa­chen Öffnungen
    2
  • Anzahl der 2-fa­chen Öffnungen
    1
  • Anzahl der quadra­ti­schen Öffnungen
    1
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Alumi­nium

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Montageplatte f. Adapterrahmen GBVDMR45 Datentechnik 2xRJ45 19,5/21,7 x 14,85 mm

Montageplatte zur Aufnahme von Datentechnik verschiedener Hersteller zum Einsatz in Adapterrahmen GBVDMR45.

Format Geräteeinbaumöglichkeit: Daten- und Multimediamodule
Montageart: Schnappbefestigung
Länge: 51 mm
Anzahl der 1-fachen Öffnungen: 2
Anzahl der 2-fachen Öffnungen: 1
Anzahl der quadratischen Öffnungen: 1
Werkstoff: Aluminium
Halogenfrei: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GBVDM032
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.