Empfehlung

SET 2 Arbeitsplätze je 3 Std+USB-Charger 15W 2xRJ45 Cat.6A Frontrastend vw GAPSET2

EAN
4012740868334
Marke
Hager
VPE
1 Einrichten
Preisgruppe
T020
Preis
351,30 €
/ Set *

Technische Merkmale

Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Wago Winsta
  • Anschluss­quer­schnitt flexi­bler Leiter ohne Aderend­hülse
    1,5 - 2,5 mm²
Sicherheit
  • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
    Ja
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
  • Schutzart IP
    IP20
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    55 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Verkehrs­weiß
  • RAL Nummer
    9016
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Gerä­te­ein­bau­kanal fron­tras­tend
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Anreihbar
Ausstat­tung
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
  • Mit Schloss
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Ja
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    5
Texte
  • Schutz
    Erhöhter Berüh­rungs­schutz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild GAPSET2 | Hager Deutschland

    Produktbild GAPSET2

  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für GS1600xx-GS1601xx - ECOLINE Steckdose mit USB Ladesteckdose A+C (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2020-09) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für GS1600xx-GS1601xx - ECOLINE Steckdose mit USB Ladesteckdose A+C (DE-EN-NL-FR-NO-ES, 2020-09)

    Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-07-02

    PDF
    3,47 MB
  • Technische Broschüre

    Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

    Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    Technische Broschüre de-DE 2011-11-29

    PDF
    3,40 MB
    Bild News - Markteinführungen Februar 2021 | Hager Deutschland

    News - Markteinführungen Februar 2021

    Technische Broschüre de-DE 2020-12-22

    PDF
    44,20 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
  • Produktinformation

    Bild 22AT0007_Produktinformation_USB-Kanalsteckdose_2022_04_WEB | Hager Deutschland

    22AT0007_Produktinformation_USB-Kanalsteckdose_2022_04_WEB

    Produktinformation de-DE 2022-03-02

    PDF
    1,31 MB
    Bild Kompakt, schnell, stark | Hager Deutschland

    Kompakt, schnell, stark

    Produktinformation de-DE 2021-02-03

    PDF
    136,58 kB
    Bild Produktinformation de-DE 2023-06-15 | Hager Deutschland

    Produktinformation de-DE 2023-06-15

    PDF
    5,54 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Geräteeinbau frontrastend | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Geräteeinbau frontrastend

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    59,01 kB
    Bild Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    1,90 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

SET 2 Arbeitsplätze je 3 Std+USB-Charger 15W 2xRJ45 Cat.6A Frontrastend vw

Geräteeinbauset für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage, zur Versorgung von zwei Büroarbeitsplätzen mit Strom und Netzwerk, je bestehend aus Steckdose 1-fach mit USB Ladesteckdose Typ A+C 15W (5V/3A), Steckdose 2-fach, Eingangsbuchse für Installationssteckverbindersystem, Verbindungsleitung 2.5m 3x2.5mm² für Installationssteckverbindersystem, zwei Steckdosenblenden 2-fach je mit und ohne integriertem Beschirftungsfeld, Gerätedose zur Aufnhame von Kommunikationsanbschlussdosen, Kommunikationsanschlussdose 2-fach Kategorie 6A geschirmt, Rahmenblende 55 modular mit integriertem Beschriftungsfeld sowie Zentralscheibe 55 UAE 2-fach.

Nennstrom: 16 A
Versorgungsspannungsart: AC
Frequenz: 50 - 50 Hz
Anschluss-/Steckertyp: Wago Winsta
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse: 1,5 - 2,5 mm²
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja
Stoßfestigkeit IK: IK07
Schutzart IP: IP20
Abmessungen: 50 x 120 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 55 mm
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Montage auf: Geräteeinbaukanal frontrastend
Montageart: Anreihbar
Mit Klappdeckel: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GAPSET2
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.