Empfehlung

SET 1 Arbeitsplatz mit 3 Std+USB-Charger 15W 2xRJ45 Cat.6A Frontrastend vw GAPSET1

EAN
4012740868327
Marke
Hager
VPE
1 Einrichten
Preisgruppe
T020
169,20 €
/ Set *

Technische Merkmale

Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Wago Winsta
  • Anschluss­quer­schnitt flexi­bler Leiter ohne Aderend­hülse
    1,5 - 2,5 mm²
Sicherheit
  • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
    Ja
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
  • Schutzart IP
    IP20
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    55 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Verkehrs­weiß
  • RAL Nummer
    9016
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Gerä­te­ein­bau­kanal fron­tras­tend
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Anreihbar
Ausstat­tung
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
  • Mit Schloss
    Nein
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Ja
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    5
Texte
  • Schutz
    Erhöhter Berüh­rungs­schutz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

SET 1 Arbeitsplatz mit 3 Std+USB-Charger 15W 2xRJ45 Cat.6A Frontrastend vw

Geräteeinbauset für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage, zur Versorgung eines Büroarbeitsplatzes mit Strom und Netzwerk, bestehend aus Steckdose 1-fach mit USB Ladesteckdose Typ A+C 15 W (5 V/3 A), Steckdose 2-fach, Eingangsbuchse für Installationssteckverbindersystem, zwei Steckdosenblenden 2-fach je mit und ohne integriertem Beschirftungsfeld, Gerätedose zur Aufnhame von Kommunikationsanbschlussdosen, Kommunikationsanschlussdose 2-fach Kategorie 6A geschirmt, Rahmenblende 55 modular mit integriertem Beschriftungsfeld sowie Zentralscheibe 55 UAE 2-fach.

Nennstrom: 16 A
Versorgungsspannungsart: AC
Frequenz: 50 - 50 Hz
Anschluss-/Steckertyp: Wago Winsta
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse: 1,5 - 2,5 mm²
Mit erhöhtem Berührungsschutz: Ja
Stoßfestigkeit IK: IK07
Schutzart IP: IP20
Abmessungen: 50 x 120 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 55 mm
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Montage auf: Geräteeinbaukanal frontrastend
Montageart: Anreihbar
Mit Klappdeckel: Nein
Mit Beschriftungsfeld: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GAPSET1
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.