Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG 27/7 500MHz halogenfrei 0,35m G8317

EAN
4012740886277
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T020
10,20 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    0,60 - 0,60 mm²
Konnek­ti­vität
  • Anzahl Drähte
    8
Abmes­sungen
  • Länge
    350 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG 27/7 500MHz halogenfrei 0,35m

Zubehör für Datentechnik.

Leiterquerschnitt: 0,60 - 0,60 mm²
Anzahl Drähte: 8
Länge: 350 mm

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : G8317
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich weiter.

06842 945-9700
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.