Anbauanschlusseinheit 5 Steckdosen 1xdauer 4xschaltbar 2xCat.6 Alu eloxiert G7069ELN

EAN
4012740887083
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T050
281,50 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Technische Merkmale

Kabel
  • Länge Anschluss­kabel
    3000 mm
Abmes­sungen
  • Höhe
    70 mm
  • Breite
    70 mm
  • Länge
    374 mm
Zubehör
  • Vorbe­stückt mit
    1x Schu­ko­steck­dose Dauer­strom, 4x Schu­ko­steck­dosen schalt­bar, 1x Schal­ter, 1x Date­n­an­sch­lüsse RJ45 Cat.6, anthrazit
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Alumi­nium, Poly­vi­nyl­chlorid (PVC), Kunststoff
  • Farbe
    Alumi­nium
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Anbauanschlusseinheit 5 Steckdosen 1xdauer 4xschaltbar 2xCat.6 Alu eloxiert

Modular aufgebaute, steckfertige Einbaueinheit aus Aluminium zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energieanschlüssen. Module in unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich. Montage an der Tischplatte oder an allen ebenen Flächen möglich, 2 Befestigungszwingen als Zubehör. Steckfertige Anschlussleitung fest montiert mit Schuko-Winkelstecker.

Länge Anschlusskabel: 3000 mm
Höhe: 70 mm
Breite: 70 mm
Länge: 374 mm
Vorbestückt mit: 1x Schukosteckdose Dauerstrom, 4x Schukosteckdosen schaltbar, 1x Schalter, 1x Datenanschlüsse RJ45 Cat.6, anthrazit
Werkstoff: Aluminium
Polyvinylchlorid (PVC)
Kunststoff
Farbe: Aluminium
Schutzart IP: IP20

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : G7069ELN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.