EMPFEHLUNG
Hager

G004019011

Überspannungsschutz+Störfilter Wago Steck-/Klemmtechnik frontrastend gschwarz
Best-Nr.
G004019011
EAN-Nr.
4012740850568
VPE
10 Stück
Preisgruppe
T020
Preis
211,60 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Farbe
    • graphitschwarz
  • RAL Farbnummer
    • 9011
  • Nennstrom
    • 16 A
  • Nennspannung
    • 250 V
  • Frequenz
    • 50/60 Hz
  • Polanzahl
    • 2 P
  • Vorbestückt mit
    • ÜSM mit Störfilter
  • Stecksystem
    • Wago Winsta
  • Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter
    • 0,5 - 4mm²
  • Befestigungsart
    • frontrastend
  • Montage
    • anreihbar
  • Breite installiertes Produkt
    • 120 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 54 mm
  • Schutzart
    • IP20
  • Werkstoff
    • Materialmix
  • Halogenfrei
    • ja

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für G004019011

  • Montageanleitungen

  • Montageanleitung für G003011013, G004011013, GS12011013 - Steckdosen/Überspannungsschutz+Schalter Wago Steck-/Klemmtechnik (Stand: 10.2012)

    PDF
    1 MB
  • Technik-Broschüre

  • Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    (12DE0052)

    PDF
    3 MB
  • Service-Broschüre

  • Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Geräteeinbau frontrastend

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    215 KB
  • Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    1 MB
  • How-to videos

  • tehalit Geräteeinbau - Installation von tehalit Kanalsteckdosen

    URL
  • Brüstungskanal Geräteeinbau frontrastend

    URL
  • EU-Konformitätserklärung

  • EU-Konformitätserklärung für G004019011

    PDF
    97 KB
Weitere Downloads

Systemtext

Frontrastender Geräteeinbau für Gehäuse ohne C-Profil
Geräteeinbau-Komponenten mit frontrastender Befestigungstechnik für Gehäuse ohne C-Profil, Brüstungskanäle, Decken- und Bodenanschlusssäule: Steckdosen, Master/Slave Steckdosen, Überspannungsschutz, Störfilter, Schalter, Daten-/Fernmelde-/BK-/SAT-/CEE-Geräte, Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen und Abdeckungen.

1. Einbaugeräte für frontrastende Einbaudosen zur Rastbefestigung für Gehäuse ohne C-Profil: Einbaugeräte, anreihbar und verpolsicher durch 3-poliges Steckverbindersystem mit Berühungsschutz, Prüföffnungen in gestecktem Zustand zugänglich. Anschluss mit konfektionierten Leitungen mit Eingangsbuchse und Ausgangsstecker oder über Steckklemmen mit Standard-Leitungen. Kanalsteckdosen: 2-fach oder 3-fach Kanalsteckdosen, Master/Slave Steckdosen, 2-fach Kanalsteckdosen mit Steckdosentopf 45 Grad oder 1-fach Kanalsteckdosen mit Zusatzfunktion (Kontroll-Wippschalter, Überspannungsschutz).

2. Einbaugeräte für frontrastende Einbaudosen zur Rastbefestigung für Gehäuse ohne C-Profil: Daten-/Fernmelde-/BK-/SAT-/CEE-Geräte, Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen und Abdeckungen. Einbaugeräte: Überspannungsschutzmodul, Datenmodule/-dosen 2-/3-fach, Fernmeldeanschlussdosen und BK/Sat-Anschlussdosen für terrestrischen-, BK- und Satelliten-Anschluss als Durchgangs-, Stichleitungs- oder Enddose.

3. Standard Geräteeinbau zum Einbau in Geräteeinbaudosen zur Rastbefestigung für Gehäuse ohne C-Profil: Unterputz-Schalterprogramme mit Rahmen des Herstellers.

Hinweis: Alle Einbaugeräte bzw. Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder mit schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit und ohne Kennzeichnungsschild zu montieren.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Ausschreibungstext

Überspannungsschutz+Störfilter Wago Steck-/Klemmtechnik frontrastend gschwarz
Überspannungsschutz und Funkentstörfilter, Feinschutz Überspannungskategorie III, vorverdrahtet, mit Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres Steckverbindersystem.
  • Farbe :graphitschwarz
  • RAL Farbnummer :9011
  • Nennstrom :16 A
  • Nennspannung :250 V
  • Frequenz :50/60 Hz
  • Vorbestückt mit :ÜSM mit Störfilter
  • Überspannungsschutz :nein
  • Stecksystem :Wago Winsta
  • Mit Durchschleiffunktion :nein
  • Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter :0,5 - 4mm²
  • Befestigungsart :frontrastend
  • Montage :anreihbar
  • Breite installiertes Produkt :120 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :54 mm
  • Schutzart :IP20
  • Halogenfrei :ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : G004019011
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.