Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.
Überspannungsschutz+Störfilter Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil graphitschwarz G004009011
EAN
4012740843492
Marke
Hager
VPE
10 Stücke
Passende Tools
Preis auf Anfrage
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Steckverbinder und Zubehör 3 Produkte verfügbar
-
Anschluss-/Verbindungsleitung 32 Produkte verfügbar
-
H-Verteiler 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Spannung
-
Nennspannung250 - 250 V
Elektrischer Strom
-
Nennstrom16 A
Abmessungen
-
Breite120 mm
-
Tiefe61 mm
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - 60 °C
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter0.5 - 4 mm²
Architektur
-
Polanzahl2
Sicherheit
-
Schutzart IPIP20
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
-
Bedienungsanleitung
-
Technische Broschüre
-
Broschüre
-
Technische Beilage (single-product)
-
Tools
-
How-to
-
Konformitätserklärung
Mehr Downloads
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.