Sockel,univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseI, 200x1100x400mm FZ934D

312,40 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    200 mm
  • Breite
    1100 mm
  • Tiefe
    400 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    4
Sicherheit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
  • Schutzart IP
    IP54
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • Werk­stoff
    Stahl

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Sockel,univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseI, 200x1100x400mm

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem Stahlblech.
Hinweis: Kabelabfangschiene ist enthalten.

Höhe: 200 mm
Breite: 1100 mm
Tiefe: 400 mm
Anzahl Felder: 4
Schutzklasse: Schutzklasse I
Schutzart IP: IP54
Geeignet für Außenbereich: Nein
Farbe: Lichtgrau
Werkstoff: Stahl

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ934D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.