Sockel, univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseI, 100x850x600mm FZ923D

179,40 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    100 mm
  • Breite
    850 mm
  • Tiefe
    600 mm
Sicherheit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
  • Schutzart IP
    IP54
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • Werk­stoff
    Stahl

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Sockel, univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseI, 100x850x600mm

Sockelleisten zur Montage unter den passenden Anreihstandverteiler IP54. Mit allseitig abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem Stahlblech.
Hinweis: Kabelabfangschiene ist einbaubar (nicht im Lieferumfang).

Höhe: 100 mm
Breite: 850 mm
Tiefe: 600 mm
Schutzklasse: Schutzklasse I
Schutzart IP: IP54
Geeignet für Außenbereich: Nein
Farbe: Lichtgrau
Werkstoff: Stahl

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ923D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.