Sockelleiste für Anreihstandverteiler IP4x 600x100x600 RAL9005 FZ912XE
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 3 Produkte verfügbar
-
Schrankverbindungen 1 Produkte verfügbar
-
Zubehör 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Höhe100 mm
-
Breite599 mm
-
Tiefe575 mm
-
Anzahl Felder2
-
SchutzklasseSchutzklasse I
-
Schutzart IPIP41
-
MontageartAnreihbar
-
Geeignet für AußenbereichNein
-
FarbeTiefschwarz
-
OberflächePulverbeschichtet
-
WerkstoffStahl
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FZ912XE
-
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Verteilerschränke
Stand: 01.04.2022
PDF11,85 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URLPlanungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.
URL
Ausschreibungstext
Sockelleiste zur Montage unter den Anreihstandschrank. Mit allseitig abnehmbaren Blenden, oben und unten offen. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem Stahlblech. Verbindungszubehör zum Verteiler beiliegend.
Hinweis: Seitenblenden sind einzubauen (nicht im Lieferumfang) und Kabelabfangschiene ist einbaubar.
Höhe: 100 mm
Breite: 599 mm
Tiefe: 575 mm
Anzahl Felder: 2
Schutzklasse: Schutzklasse I
Schutzart IP: IP41
Montageart: Anreihbar
Geeignet für Außenbereich: Nein
Farbe: Tiefschwarz
Werkstoff: Stahl
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ912XE
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.