Hager

FZ850F

Kit univers, mit 2 Kabelabfangschienen aus Stahl
Best-Nr.
FZ850F
EAN-Nr.
7611912539675
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H144
Preis
42,90 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Höhe installiertes Produkt
    • 25 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 196 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 7 mm
  • Werkstoff
    • Stahlblech

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für FZ850F

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Montageanleitung für FZ850F - Kit univers, mit 2 Kabelabfangschienen aus Stahl (Stand: 12.2018)

    PDF
    242 KB
  • Kataloge

  • Feldverteiler Unterputz

    Bestellhilfe Januar 2020 (19DE0374)

    PDF
    8 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Feldverteiler

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    9 MB
  • How-to videos

  • Zugentlastung für die stärkere Rohr-/Kabelbefestigung

    URL
Weitere Downloads

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.