Befestigungsriegel, univers, für Abfangschiene im 200mm Sockel FR/FS Schränke FZ801B

EAN
3250610700914
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H103
45,10 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    200 mm
  • Breite
    50 mm
  • Tiefe
    50 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Befestigungsriegel, univers, für Abfangschiene im 200mm Sockel FR/FS Schränke

Halter zur Befestigung für passende Sockelleiste und Kabelabfangschiene.

Höhe: 200 mm
Breite: 50 mm
Tiefe: 50 mm

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ801B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.