Hager

FZ795XW

Plantasche klein für Anreihstandverteiler für Türbreite >500mm
Best-Nr.
FZ795XW
EAN-Nr.
7611919320740
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H104
Preis
43,10 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Höhe installiertes Produkt
    • 235 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 377 mm
  • Transparent
    • nein
  • Werkstoff
    • Stahlblech
  • Selbstklebend
    • nein
  • Magnetisch
    • nein

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für FZ795XW

  • Schadstoff-Richtlinien

  • RoHS 2011/65/EU Erklärung Hager Schweiz

    PDF
    1 MB
  • REACH 1907/2006 Erklärung Hager Schweiz

    PDF
    1 MB
  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Verteilerschränke

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    11 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Plantasche klein für Anreihstandverteiler für Türbreite >500mm
Plantasche zum Einbau für passenden Schrank.
  • Höhe installiertes Produkt :235 mm
  • Breite installiertes Produkt :377 mm
  • Transparent :nein
  • Werkstoff :Stahlblech
  • Selbstklebend :nein
  • Magnetisch :nein

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ795XW
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.