Kabelabfangschiene, univers, 800mm, 3 feldig, für Sockel FZ7821

EAN
3250616004634
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H106
32,80 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    30 mm
  • Breite
    750 mm
  • Tiefe
    20 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall
  • RAL Nummer
    7001

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Kabelabfangschiene, univers, 800mm, 3 feldig, für Sockel

Kabelabfangschiene zur Befestigung für passende Halter und Sockelleiste.

Höhe: 30 mm
Breite: 750 mm
Tiefe: 20 mm
Werkstoff: Metall
RAL Nummer: 7001

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ7821
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.