Hager

FZ761D

Verschlussplatte schiebbar für Schrank univers, IP54, SKI, unten, 20x350x600 mm
Best-Nr.
FZ761D
EAN-Nr.
3250612794546
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H105
Preis
89,30 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Höhe installiertes Produkt
    • 20 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 350 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 600 mm
  • Farbe
    • lichtgrau RAL 7035
  • Schiebbar
    • ja

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für FZ761D

  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Verteilerschränke

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    11 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Verschlussplatte schiebbar für Schrank univers, IP54, SKI, unten, 20x350x600 mm
Verschlussplatte schiebbar zur Einhaltung der Schutzart IP54 für passenden Anreihstandschrank.
  • Höhe installiertes Produkt :20 mm
  • Breite installiertes Produkt :350 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :600 mm
  • Farbe :lichtgrau RAL 7035

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ761D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.