Hager

FZ757A5

Plantasche selbstklebend DIN A5, verstärkt, mit Dehnungsfalte
Best-Nr.
FZ757A5
EAN-Nr.
7611912539224
VPE
30 Stück
Preisgruppe
H106
Preis
11,60 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Papierformat
    • DIN A4
  • Transparent
    • ja
  • Werkstoff
    • PVC
  • Selbstklebend
    • ja
  • Magnetisch
    • nein

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für FZ757A5

  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Verteilerschränke

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    11 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Plantasche selbstklebend DIN A5, verstärkt, mit Dehnungsfalte
Plantasche zum Einbau für passenden Schrank.
  • Papierformat :DIN A4
  • Transparent :ja
  • Werkstoff :PVC
  • Selbstklebend :ja
  • Magnetisch :nein

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ757A5
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.