Verschlussplatte geschlossen für Schrank univers, IP54, SKI, 20 x 850 x 600 mm FZ753D

83,50 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    20 mm
  • Breite
    850 mm
  • Tiefe
    600 mm
Ausstat­tung
  • Mit Kabe­l­ein­füh­rung
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Farbe
    Licht­grau

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Verschlussplatte geschlossen für Schrank univers, IP54, SKI, 20 x 850 x 600 mm

Verschlussplatte geschlossen zur Einhaltung der Schutzart IP54 für passenden Anreihstandschrank.

Höhe: 20 mm
Breite: 850 mm
Tiefe: 600 mm
Mit Kabeleinführung: Nein
Werkstoff: Stahl
Farbe: Lichtgrau

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ753D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.