Verbindungssatz, univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseI, T 600mm FZ748D

EAN
3250612795116
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H105
68,80 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    585 mm
  • Breite
    380 mm
  • Tiefe
    50 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Verbindungssatz, univers, für Anreihstandschrank IP54, SchutzklasseI, T 600mm

Verbindungssatz für Anreihstandschränke.

Höhe: 585 mm
Breite: 380 mm
Tiefe: 50 mm

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ748D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.