Sockel, univers, 200x1050x275mm, für FR + FS Scrank FZ644A

EAN
3250616004382
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H103
Preis
390,60 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar
  • Schrank­ver­bin­dungen 2 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    200 mm
  • Breite
    1050 mm
  • Tiefe
    275 mm
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP55
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Tief­schwarz
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild FZ644A | Hager Deutschland

    Produktbild FZ644A

  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Tipps de-DE 2020-02-13

    PDF
    3,01 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Verteilerschränke | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Verteilerschränke

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    11,85 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
    Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Sockel, univers, 200x1050x275mm, für FR + FS Scrank

Sockelleisten zur Montage unter den Stand-/Wandschrank. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem Stahlblech, oben und unten offen, übereinander stapelbar, abnehmbare vordere/hintere Blende, mit Hubwagen unterfahrbar bei demontierter Blenden, seitliche runde Vorprägungen für M40 Kabelverschraubungen und rechteckige Vorprägungen 65 x 65 mm.
Hinweis: Kabelabfangschiene einbaubar.

Höhe: 200 mm
Breite: 1050 mm
Tiefe: 275 mm
Schutzart IP: IP55
Geeignet für Außenbereich: Nein
Farbe: Tiefschwarz

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ644A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.