Sockel, univers, 200x300x275mm, für FR + FS Scrank FZ641A

EAN
3250616004351
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H103
289,20 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar
  • Schrank­ver­bin­dungen 2 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    200 mm
  • Breite
    300 mm
  • Tiefe
    275 mm
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP55
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Tief­schwarz
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Sockel, univers, 200x300x275mm, für FR + FS Scrank

Sockelleisten zur Montage unter den Stand-/Wandschrank. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem Stahlblech, oben und unten offen, übereinander stapelbar, abnehmbare vordere/hintere Blende, mit Hubwagen unterfahrbar bei demontierter Blenden, seitliche runde Vorprägungen für M40 Kabelverschraubungen und rechteckige Vorprägungen 65 x 65 mm.
Hinweis: Kabelabfangschiene einbaubar.

Höhe: 200 mm
Breite: 300 mm
Tiefe: 275 mm
Schutzart IP: IP55
Geeignet für Außenbereich: Nein
Farbe: Tiefschwarz

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ641A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.