Empfehlung
373,80 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar
  • Schrank­ver­bin­dungen 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    200 mm
  • Breite
    1050 mm
  • Tiefe
    205 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    4
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP40
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Stahl

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Sockel, univers, 200x1050x205mm

Sockelleiste zur Montage unter Anschlusssockel oder Schrank. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem Stahlblech, oben und unten offen und abnehmbare vordere Blende.
Hinweis: Bei Bauhöhe 200 mm mit integrierter Kabelabfangschiene.

Höhe: 200 mm
Breite: 1050 mm
Tiefe: 205 mm
Anzahl Felder: 4
Schutzart IP: IP40
Farbe: Reinweiß
Werkstoff: Stahl

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ624N
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.