99,80 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Schließ­system 4 Produkte verfügbar
  • Einsatz für Schließ­system 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abde­ckung, Tür
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Schwenkhe­bel­griff

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Schließung, univers, Schwenkhebelgriff, plombierbar

Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder 40 mm plombierbar (nur mit Profilhalbzylinder möglich) für passenden Schrank.
Hinweis (nur bei Zählerschränken beachten): Verwendung von einem Schwenkhebel müssen die Schubstangen ausgetauscht werden. Bei Einsatz eines Blendrahmens kann kein Schwenkhebelgriff verwendet werden.

Ausführung des Handgriffes: Schwenkhebelgriff

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ535
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.