Hager

FZ533N

Schließung, univers, Klinkengriff, mit Schließ-Nr.1333, für Schrank IP44 / IP54
Best-Nr.
FZ533N
EAN-Nr.
3250612778201
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H106
Preis
123,30 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Ausführung des Handgriffes
    • Klinke

    Downloads

    Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    • Produktbild für FZ533N

    • Bedienungs- & Montageanleitungen

    • Montageanleitung für FZ532N - Schliesung, univers (Stand: 09.2013)

      PDF
      2 MB
    • Hager Tipps

    • Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3 MB
    • Hager Tipp 44

      Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (21DE0009_02)

      PDF
      8 MB
    • Technischer Anhang

    • Technischer Anhang - Verteilerschränke

      Stand: 01.01.2020

      PDF
      11 MB
    • Technischer Anhang - Zählerschränke

      Stand: 01.01.2020

      PDF
      3 MB
    • Technischer Anhang - Feldverteiler

      Stand: 01.01.2020

      PDF
      9 MB
    Weitere Downloads

    Systemtext

    Zählerschranklösung

    Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Innenauskleidung komplett aus Kunststoff. Leitungseinführungen oben und unten durch eingebaute Kunststoffflanschplatten. Rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil. Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche werkzeuglos zu öffnende Flansch im unteren Bereich als Möglichkeit zur Sammelschienenverbindung von verschiedenen Schränken oder in Verbindung mit einem Kabelanschlusskasten und Anschlusssatz. Neben der Durchführung im NAR zusätzlich Öffnungen im Bereich des AAR (für Bauhöhe 1100 und 1400 mm) und RfZ (für Bauhöhe 1100mm). Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Türverschluss mit Vorreiber. Türverschluss durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar. Schrankgröße 1- bis 5-feldrig mit 72 bis 540 Platzeinheiten (PLE).
    Hinweis: Die Hauptleitung ist nach VDE-AR-N 4100:2019-04 von unten oder seitlich in den unteren Anschlussraum des Zählerschrankes einzuführen und dort anzuschließen.

    Höhe:  __  mm (1100mm oder 1400mm)
    Breite: __ mm
    Tiefe: 205 / 160 mm, RAL-Farbe: 9010
    Schutzart 44, Schutzklasse II 
    Nennstrom des Sammelschienensystems 250 A
    Ausführung nach VDE-AR-N 4100:2019-04

    Zähleranlage für __ Zählerplatz(e).

    Nach den technischen Anschlussbedingungen (TAB) des VNB __ für:
    __ Elektronische Haushalts-Zähler (eHZ) oder
    __ Zähler mit 3-Punktbefestigung (3HZ).

    __ für Bezugsanlagen mit haushaltsüblichem Verbrauch max. 63 A (10mm²) nach DIN 18015-1 ( __ Wohnungen, __ Allgemein, __ Reserve, __ Wärmepumpe)

    __ für Dauerstromanwendungen max. 32 A (10 mm²) nach VDE-AR-N 4100:2019-04 (z.B. PV bis 22 KW)
    __ für Dauerstromanwendungen max. 44 A (16 mm²) nach VDE-AR-N 4100:2019-04 (z.B. PV bis 30 KW)

    __ für Zählerplätze mit mehr als 63 A im Aussetzbetrieb bzw. 44 A im Dauerbetrieb (Wandlermessung) Nennstrom _ A, Nennleistung _ kW

    __ Tarifrundsteuerempfänger als Dreipunktausführung alternativ

    __ Tarifrundsteuerempfänger als Hutschienenausführung

    __ Verteilerfeld ( __ PLE), mit/ohne Sammelschienen zur Einspeisung

    __ Verteilerfeld ( __ PLE) mit APZ-Raum nach VDE-AR-N 4100:2019-04, mit/ohne Sammelschienen zur Einspeisung

    __ Kommunikationsfeld, 1- oder 2-feldig

    __ Kommunikationsfeld mit APZ-Raum nach VDE-AR-N 4100:2019-04, mit/ohne Sammelschienen zur Einspeisung

    __ Stück SLS Schalter Hager HTS3xxE in __  A..

    Spannungsabgriff für Spannungsversorgung Zusatzgeräte nach VDE-AR-N 4100:2019-04:
    __ vor dem SLS mit Sicherungsbox steckbar 25 kA
    __ vor dem SLS mit LS-Schalter 10 A / 25 kA
    __ hinter dem SLS mit Sicherungsbox steckbar 25 kA.

    Überspannungsschutz mit Kombiableiter Typ 1/2/3 zur Sammelschienenmontage im NAR. Zur Einhaltung der  Anforderungen nach DIN VDE 0100-443 und -534:

    ___für TNS/TT-Netz, ohne äußeren Blitzschutz, Vorsicherung im HAK ≤ 160 A
    ___für TNC-Netz, ohne äußeren Blitzschutz, Vorsicherung im HAK ≤ 160 A
    ___für TNS/TT-Netz, mit äußeren Blitzschutz, Vorsicherung im HAK ≤ 160 A
    ___für TNC-Netz, mit äußeren Blitzschutz, Vorsicherung im HAK ≤ 160 A
    ___für TNS/TT-Netz, mit äußeren Blitzschutz, Vorsicherung im HAK ≤ 315 A
    ___für TNC-Netz, mit äußeren Blitzschutz, Vorsicherung im HAK ≤ 315 A

    Absicherung Keller, WM, Trockner (wenn TAB / DIN konform) pro WE (max. 6 PLE)
    __ Stück FI/LS Schalter 10 kA, 16 A, 30 mA (ADA516D).

    Allgemein-Verteilerfeld bestückt mit:
    __ Stück LS Schalter 6 kA, 16 A (MBS116)
    __ Stück FI/LS Schalter  6 kA, 16 A, 30 mA (ADS916D)
    __ Stück RCD Typ 40 A 4-polig, 30 mA (CDS440D).

    Bestehend aus:
    __ Stück ZB__S, Zählerschrank
    __ Stück ZK__ Komplettfeld für __ Zähler
    __     
     
    gewähltes Fabrikat/Typ: HAGER/univers Z oder gleichwertig

    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert !
    Exportieren

    Ausschreibungstext

    Schließung, univers, Klinkengriff, mit Schließ-Nr.1333, für Schrank IP44 / IP54
    Klinkengriff abschließbar, Schliessnummer 1333, für passenden Schrank.
    • Ausführung des Handgriffes :Klinke

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : FZ533N
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert !
    Exportieren

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701

    ZPlan App

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.