Hager

FZ530

Schließung, univers, T-Griff
Best-Nr.
FZ530
EAN-Nr.
3250612765300
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H106
Preis
54,00 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Ausführung des Handgriffes
    • Knebelgriff

    Downloads

    Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    • Produktbild für FZ530

    • Bedienungs- & Montageanleitungen

    • Montageanleitung für FZ506, FZ519, FZ520, FZ530, MES-PHZ3K7 - Zubehör (Stand: 03.2018)

      PDF
      269 KB
    • Hager Tipps

    • Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3 MB
    • Technischer Anhang

    • Technischer Anhang - Verteilerschränke

      Stand: 01.01.2020

      PDF
      11 MB
    Weitere Downloads

    Ausschreibungstext

    Schließung, univers, T-Griff
    Knebelgiffe für passenden Schrank.
    • Ausführung des Handgriffes :Knebelgriff

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : FZ530
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert !
    Exportieren

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.