Hager

FZ502

Schließung, univers, Dreikantverschluß, 7mm
Best-Nr.
FZ502
EAN-Nr.
3250612765027
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H106
Preis
8,40 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Türschliessungstyp
    • 7 mm Dreikant

    Downloads

    Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    • Produktbild für FZ502

    • Hager Tipps

    • Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3 MB
    • Technischer Anhang

    • Technischer Anhang - Verteilerschränke

      Stand: 01.01.2020

      PDF
      11 MB
    Weitere Downloads

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.